MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
Pour les servomoteurs compatibles avec la nano régulation en vue d'une utilisation dans différentes machines. Série HF (moment d'inertie moyen) Série HF-KP (faible moment d'inertie) Série LM-F (servomoteurs linéaires) Série TM-RB (servomoteurs à injection directe)

Série HG

Servomoteurs ultra précis à grande vitesse et inertie moyenne La résolution du codeur a considérablement été améliorée. Avec un fonctionnement particulièrement souple et une accélération inégalée, ces servomoteurs conviennent parfaitement pour les axes d’avance dans les machines-outils.

Série HF (moment d'inertie moyen)

La précision de la machine pour un faible moment d'inertie est garantie. Convient aux machines qui exigent une accélération rapide.

Série HF-KP (faible moment d'inertie)

Convient pour un axe auxiliaire qui doit se positionner rapidement.

Série LM-F (servomoteurs linéaires)

Exempt d'une mécanique de transmission qui engendre un glissement, cette série permet un fonctionnement silencieux et progressif à grandes vitesses.

Série TM-RB (servomoteurs à injection directe)

Ce moteur à injection direct et au couple élevé associé à un système de commande à forte amplification garantit une accélération et un positionnement rapides et par là même, un fonctionnement progressif.