MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
NZ2FT, la nouvelle série E/S décentralisée ultra-mince, est une solution E/S fiable, économique et compacte. Avantages : - Configuration simple et peu encombrante - Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance - Outil de paramétrage intégré (serveur Web) - Bornes PUSH-IN amovibles

Avantages

Configuration simple et peu encombrante

Un module E/S décentralisé ultra-mince de la série NZ2FT, muni de 16 points, a une largeur de seulement 11,5 mm. Jusqu’à 64 modules peuvent être connectés par station.

Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance

Le fonctionnement peut être facilement vérifié grâce à des LED dédiées, ce qui réduit les coûts d’entretien. Le module E/S supporte également la fonction Hot Swap, qui permet de changer de module lorsque le système E/S est sous tension et de réduire ainsi les temps d’arrêt.

Outil de paramétrage intégré (serveur Web)

Les paramètres peuvent être réglés à l’aide de GX Works3 ou du serveur Web, un outil de paramétrage intégré dans un le module coupleur.

Bornes PUSH-IN amovibles

Equipé de répartiteurs avec bornes à ressort avec technique de raccordement direct « PUSH IN », le câblage peut être réalisé rapidement et en toute sécurité en insérant simplement des conducteurs avec embouts ou la borne complète.