Automate d'entrée de gamme pour les applications simples
Les automates ALPHA2 proposent des fonctions de commande simples et fiables pour un large champ d'applications. On les retrouve notamment dans l'éclairage, la climatisation, les systèmes de sécurité, la régulation de la température et de celle du niveau.
Le tout en un seul boîtier : le bloc secteur, le CPU et les entrées/sorties intégrées. Vous retrouvez parmi les fonctions l'affichage, les entrées analogues, les compteurs, les temporisateurs et les fonction GSM.
Modules d'extension pour les sorties analogues et les entrées des sondes de température
Logigicel de programmation graphique pour la série ALPHA2
Diverses câbles et cassettes mémoire