MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Un système complet et homogène fournit des résultats incomparables par rapport à un système hétérogène

Les contrôleurs de systèmes asservis procurent une commande rapide et précise pour chaque machine industrielle. Les contrôleurs de mouvement et les modules de positionnement Simple Motion sont harmonisés. Il existe un module adapté à chaque système.
Contrôleurs Motion haute performance pour la plateforme iQ.
Commandes dédiées aux servosystèmes pour un API de la série MELSEC iQ-F.
Le contrôle de mouvement précis seul ou en mode multi CPU.
Un appareil compact avec bloc secteur et composants de commande.
Modules de positionnement pour le système Q MELSEC
Modules de positionnement SSCNET pour la série L MELSEC
Un environnement de développement extrêmement confortable