Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Variateurs de fréquence

Solutions intelligentes pour chaque entraînement

Variateurs de fréquence

Les variateurs de fréquence font partie des solutions Factory Automation de Mitsubishi Electric. Depuis plus de 30 ans et avec plus de 28 millions d'unités vendues dans le monde, Mitsubishi Electric est toujours un pionnier dans la technique d'entraînement. Les derniers processeurs à 64 bits, les modèles logiciels hautement complexes ou encore l'électronique de puissance de pointe rendent la solution à vitesse variable de Mitsubishi Electric facile à utiliser. Mitsubishi Electric propose des solutions d'entraînement innovantes, ouvertes, modulables et fiables qui se destinent spécialement aux différents marchés et exigences des clients.

Les variateurs de fréquence Mitsubishi sont conformes à toutes les normes et spécifications européennes de la Directive basse tension 2014/35/UE, de la Directive CEM 2014/30/UE et de la Directive machines 2006/42/CE. Tous les produits ont un marquage CE basé sur les directives européennes mentionnées ci-dessus, ainsi que les certificats UL, cUL, EAC, CCC et certains certificats de navigation.

Variateurs économiques avec récupération d'énergie

Les variateurs de fréquence de Mitsubishi Electric sont de vrais économes en matière d'énergie en offrant une puissance de transmission maximale pour une puissance d'entrée minimale. La fonction d'optimisation des flux garantit l'alimentation du moteur raccordé avec le flux nécessaire à son fonctionnement efficace : un avantage pour les faibles vitesses. Le SLV-Vector Control avec l'autotuning enligne et la compensation du traînage automatique, la commande U/f avec caractéristique programmable ou encore la nouvelle technologie OEC (OEC = Optimium Excitation Control) de Mitsubishi Electric réduisent considérablement les besoins énergétiques des variateurs de fréquence. Lors de crêtes, les moteurs économisent jusqu'à 60 % par rapport à un fonctionnement en réseau traditionnel réduisant ainsi les coûts d'exploitation de l'installation.

Comparé aux systèmes d'entraînement traditionnels, le FR-A741 offre de vraies économises d'énergie grâce à sa récupération d'énergie. Le FR-A741 se prédestine aux processus cycliques d'accélération et de freinage ainsi qu'aux applications où une résistance de freinage reste nécessaire. Grâce à la bobine de réactance et à l'absence d'une unité de freinage externe, tout câblage supplémentaire est superflu. Ainsi par rapport à l'utilisation d'une unité de récupération de l'alimentation externe, le câblage côté réseau est réduit de près de 60 % et l'encombrement nécessaire pour l'installation de près de 40 % (en fonction de la classe de puissance).

Les variateurs de fréquence de la série FR-F800 de Mitsubishi Electric sont spécialement dédiés aux applications avec des pompes et des ventilateurs, où le bilan énergétique peut considérablement être amélioré. Notamment avec de faibles vitesses ou charges, d'énormes économies d'énergie pouvant atteindre près de 60 % sont possibles. OEC (Optimum Excitation Control), la nouvelle technologie de Mitsubishi Electric, augmente encore les économies d'énergie possibles. Elle alimente toujours le moteur avec le flux magnétique optimal et réduit ainsi les pertes. Le résultat : une efficacité du moteur accrue pour un haut rendement.

Gamme de produits

La très large plage de puissance de la série va de 0,1 kW à 630 kW comme système unique ou jusqu’à 1500 kW en branchement parallèle, ainsi que jusqu’à 19 500 kVA en 3/6/10/11 kV.

Tous les variateurs de fréquence se distinguent par une utilisation et une mise en service simples ainsi qu'un contrôle et une gestion des données optimisés. Les pupitres opérateurs intégrés, le "Digital Dial" et l'unité de commande multilingue avec sa fonction de copie, fournissent des informations claires sur l'état de toute l'installation ainsi que sur les messages d'erreur éventuels.

Les réseaux ouverts avec des bus industriels standardisés comme Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic ou encore CC-Link IE TSN LonWorks sont réalisables sans aucun problème. Les autres interfaces en série RS422 et RS485 ainsi que le port USB en option permettent de réaliser des applications multidrop (jusqu'à 32 postes) et de se connecter aux derniers systèmes PC et de visualisation.

Une étude IMS le prouve - Mitsubishi Electric est à la pointe des techniques d'entraînement:

La fiabilité des entraînements de Mitsubishi Electric n'est plus à prouver. Le résultat de la toute dernière étude de l'IMS-Research l'a confirmé : les entraînements de Mitsubishi Electric font partie des meilleurs en matière de fiabilité.

Que pouvez-vous attendre des variateurs de fréquence de Mitsubishi ?

  • Conformité aux normes, standards et certificats mondiaux
  • Plateforme d'entraînement ouverte et modulable
  • Une large gamme de produits adaptée aux besoins du marché
  • Utilisation et mise en service simples
  • Gestion et contrôle des données optimisés
  • Des produits ultra fiables

De larges fonctions technologiques comme:

  • SLV-Vector Control et le contrôle U/f (programmable)
  • Excellente stabilité de la vitesse grâce à l'autotuning enligne et à la compensation automatique du traînage
  • Bruits du moteur réduits grâce à la fonction "Soft-PWM"
  • Considérables économies d'énergie grâce à la technologie OEC
  • Limitation active du courant (opération tripless)
  • Redémarrage automatique après une coupure de courant
  • Unités de commande modulables et configuration intuitive

Gamme de produits

Variateurs de fréquence

 FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Gamme de puissance0,1 - 2,2 kW0,4 - 7,5 kW0,1 - 2,2 kW0,4 - 15 kW
Alimentation (50/60 Hz)monophasé
200-240V
triphasé
380-480V
monophasé
200-240V
triphasé
380-480V
Fréquence de sortie0,2-400 Hz
Unité de commandeintégrée
 FR-A741FR-A820FR-A840FR-A870
Gamme de puissance5.5 - 55 kW0,2 - 132 kW0.2 - 1500 kW
(parallel drive)
37 - 1300 kW
Alimentation (50/60 Hz)triphasé
380-480V
triphasé
200-240V
triphasé
380-500V
triphasé
525-600V
600-690V
Fréquence de sortie0,2-400 Hz0,2-590 Hz
Unité de commandedémontable
 FR-F800
Gamme de puissance0,75 - 630 kW
Alimentation (50/60 Hz)triphasé 200-240V/380-500V
Fréquence de sortie0,2-590 Hz
Unité de commandedémontable
Haut