MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Le PC industriel ouvre de nouvelles perspectives pour la production

Le PC industriel a été développé en maximisant la fiabilité de la technologie du dispositif de contrôle grâce à notre expérience reconnue dans le développement du contrôleur programmable de la série MELSEC. Les PC industriels Mitsubishi Electric de la série MELIPC offrent de nouvelles valeurs pour l’Edge computing grâce à la coordination des systèmes informatiques et son dispositif de contrôle; intégrant des caractéristiques robustes et flexible pour tout type d'applications.
Un module réalise le traitement des données de production et le contrôle en temps réel des équipements
Un écran LCD haute résolution équipé en standard permet de visualiser les ateliers de production
Une extension flexible du système permet d’adapter l’IoT aux ateliers de production
En coordination avec le système existant, les ateliers de production basé sur l’IoT sont intégrés à moindre coût