MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

On les retrouvent avant tout pour un usage domestique ou dans des applications semblables

Les disjoncteurs miniatures MCB regroupent l’appareillage compact électromécanique jusqu’à 63A afin de protéger vos installations contre la surcharge et les courts-circuits.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Disjoncteurs miniatures (MCB) BH-D, BH-DN

Standards : CEI 60898-1 Puissance de coupure : 4,5 kA à 10 kA 230/400 V CA, 10 kA 250 V CC.

Disjoncteurs différentiels (RCCB) BV-D

Standards : CEI 1008 Type du courant différentiel : modèle AC

Disjoncteurs différentiels avec protection anti-surcharge (RCBO) BV-DN

Standards : CEI 61009 Puissance de coupure : 4,5 kA 230 V CA Type du courant différentiel : modèle AC