Produits
Disjoncteurs - ME96SS
Instrument de mesure électronique intégré

Le ME96SS mesure toutes les valeurs importantes d'une installation de basse ou moyenne tension. Les mesures obtenues sont affichées sur un écran convivial et bien lisible. Le module d'extension en option vous aide à réaliser les entrées/sorties décentralisées ainsi que la connexion aux réseaux ouverts. Les E/S décentralisées servent à la télésurveillance de l'état de service des MCCB et ACB. Le ME96SS s'intègre au réseau CC-Link, ou au Modbus pour la version ME96SS-MB, afin d'analyser et d'optimiser la consommation énergétique : le tout commandé par nos séries d'API.
- Dimensions compactes selon DIN
- Utilisation simple et facile à lire
- Mise en place modulable
Haute performance et affichage cristallin
- Fonctions de surveillance ultra précises grâce à notre ASIC dédié :Surveillance des limites inférieures et supérieures jusqu'à 4 valeurs, surveillances des harmoniques, mesure de l'énergie active prise/débitée
- Fonctions d'affichage faciles à lire :4 valeurs affichables, fonction pour éteindre automatiquement le rétro-éclairage
- Nombreuses fonctions de transmission, des mesures aux alarmes :Transmission de 7 valeurs, amplitude des impulsions réglable, sortie des impulsions via 2 adresses, plage de sortie analogue réglable
- Fonctions de communication compatible avec les réseaux ouverts :communication Modbus et CC-Link
- Fonctions de commande de pointe mais conviviales :réglage simple, commande simplifiée
Gamme de produits
Caractéristiques techniques | ME96SS | ME96SS-MB |
---|---|---|
Display | LCD, monochrome | |
Mémoire pour | les mesures et les réglages | |
Extensible | CC-Link, E/S numérique ou analogue via le module d'extension | |
Tension d'alimentation externe | 100–240 V CA (+10%, -15 %), 50/60 Hz; 75–140 V CC | |
Conditions de fonctionnement | -5–50 °C (température moyenne inférieure à 35° C par jour), 30–85 % d'humidité relative sans condensation | |
Conditions de stockage | -20–60 °C | |
Connexion au réseau | – | RS485/Modbus |
Dimensions (LxHxP) [mm] | 96x96x96 | |
Poids [kg] | 0.5 | |
Standards | CEM : EN61326-1:2006 Standard de sécurité : EN61010-1:2001 |