MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Solutions d’accès distant fiables et simples qui s’intègrent complètement aux appareils d’automation de Mitsubishi Electric

Secomea A/S est une entreprise privée et leader des solutions d’accès distant dédiées à l’automatisation et la construction mécanique. Au cours des dernières années, Secomea a développé une impressionnante gamme de produits autour des pare-feux/VPN et de la communication industrielle en s’attachant tout particulièrement à simplifier la configuration, l’utilisation et l’installation des applications. Ce concept se retrouve également dans le nom de l’entreprise qui correspond à l’abréviation anglaise de "Communication sécurisée en toute simplicité " (Secure Communication Made Easy). Les solutions d’accès distant de Secomea sont intégrées par les plus grands constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes.

Alors que les solutions traditionnelles d’accès distant se basent sur le réseau VPN courant, les solutions de routage proposées par Secomea évitent les problèmes de sécurité et les conflits de réseau en utilisant des connexions relais proxy. Cela rend les administrations centralisées plus flexibles et garantit un contrôle personnalisé de l’accès à certains appareils – le tout avec un maximum de sécurité et une surveillance totale de l‘accès.

La solution se compose d’une unité de commande dans l‘usine (SiteManager) sous forme matérielle et logicielle et d’un client basé sur le Web ou sur Windows (LinkManager), dont se sert les techniciens ou les utilisateurs finaux. Ces deux composants sont connectés via un serveur de communication M2M-(GateManager).

La sécurité de la solution est certifiée par le spécialiste allemand de sécurité ProtectEM GmbH en étroite collaboration avec l’Université technique Deggendorf ("Security Certified"). Le certificat se base sur un audit selon NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, le concept d’audit BSI (Bundesamt für Informationssicherheit / Office fédéral sur la sécurité des informations) ainsi que sur les normes ISA 99 et CEI 62443. Le tout est associé à un audit très approfondi des composants et systèmes afin de garantir une sécurité intégrale.

Avec la solution de Secomea, Mitsubishi Electric est en mesure de proposer un concept de sécurité complet pour les connexions distantes qui se modulent en fonction de l’envergure des applications. Ce concept fait partie du système Q MELSEC dans le cadre de différentes applications (connexions de bases de données) et protocoles (CEI 60870, CEI 61850, DNP3 ...) ou pour la programmation et la visualisation. Il répond en outre aux exigences des autres produits de commande, d’entraînement et de robotique. Grâce à ce concept d’accès distant sécurisé, Mitsubishi Electric intègre tous les appareils nécessaires en une seule application.

Secomea