MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Fournisseur leader de solutions MES pour une production discrète. Parfaite connexion à l'interface MES IT de Mitsubishi Electric.

Solutions MES complètes

Un système pour toutes les exigences - une méthode intégrée

La transparence est l'un des principaux objectifs de toutes les entreprises de production. En raison des charges de plus importantes de l'État, des sociétés de normalisations, des clients et des actionnaires, il est primordial pour la direction d'entreprise de connaître quelles sont ces charges, d'où elles proviennent et comment elles sont engendrées.

Le concept MES Hydra de MPDV regroupe toutes les fonctions critiques d'une société de production en un système unique afin de rendre les processus de l'entreprise complètement transparents.

MPDV a rejoint e-F@ctory Alliance pour aider à associer les solutions de Mitsubishi Electric avec les meilleures solutions des fournisseurs tiers. Le système MES Hydra de MPDV traite les données d'entreprise afin de répondre à l'interface IT MES de Mitsubishi Electric. Ce module de la plateforme iQ met en place un canal d'informations direct, simple et rapide entre le niveau de la production et les systèmes IT comme Hydra.

Une production transparente

Hydra est une solution complexe pour enregistrer et traiter les données de production fournies par le niveau de production. Les données brutes sont transmises par l'interface MES IT puis traitées afin de mettre à disposition de nombreuses informations concernant les processus critiques de production.

Évitez les désagréments

Bien sûr il ne suffit pas de savoir qu'il y a un problème. L'idéal serait que le MES préviennent auparavant de l'arrivée d'un problème afin de pouvoir intervenir à temps avant qu'il n'y ait des rebus. Le module Hydra pour l'enregistrement des données le permet.

Fonctions à un haut niveau

Outre la focalisation sur les processus d'entreprise, Hydra offre des fonctions précieuses pour la gestion de l'entreprise comme la logistique du matériel et de la production, la planification de la production etc.

MPDV propose des interfaces certifiées vers de nombreux modules SAP® ainsi qu'une parfaite compatibilité avec les applications SAP®. Les utilisateurs actuels de SAP® peuvent concevoir des solutions MES d'avenir sur la base d'Hydra.

mpdv